ツール用品技術窓口

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12

通常単価(税別)
15,890
税込単価
17,479
通常出荷日:1日目

型式:EA813WB-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    16
  • 重量 (g)
    1230
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力
    76mm長(ドリルモード)
  • サイズ
    78×170×210mm
  • チャック能力
    両面幅0~10mm
  • 能力
    木工穴あけ:Φ25mm、金工穴あけ:Φ10mm
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン1.5Ah)
  • 回転数
    ドリルモード:0~800rpm、ねじ締めモード正転:0~480rpm、ねじ締めモード逆転:0~800rpm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • メーカー型番
    AUTO01
  • 付属品
    バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mm(-)ビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス
  • 充電時間
    約40分
  • 穴あけ能力
    木工:Φ25mm、金工:Φ10mm
  • 充電器
    AC100V
  • チャックタイプ
    キーレス
  • 最大作業量
    Φ4.1×32mm/約634本
  • クラッチ数
    オートマチック

型番:

EA813WB-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WB-12の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
16
重量(g)
1230
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
ねじ締め能力
76mm長(ドリルモード)
サイズ
78×170×210mm
チャック能力
両面幅0~10mm
能力
木工穴あけ:Φ25mm、金工穴あけ:Φ10mm
バッテリー
18V(リチウムイオン1.5Ah)
回転数
ドリルモード:0~800rpm、ねじ締めモード正転:0~480rpm、ねじ締めモード逆転:0~800rpm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
メーカー型番
AUTO01
付属品
バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mm(-)ビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス
充電時間
約40分
穴あけ能力
木工:Φ25mm、金工:Φ10mm
充電器
AC100V
チャックタイプ
キーレス
最大作業量
Φ4.1×32mm/約634本
クラッチ数
オートマチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WB-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,890
( 17,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WB-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V ドライバードリル(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12の型番EA813WB-12のページです。 型番EA813WB-12に関する仕様情報を記載しております。
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813PB-41
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,89014,76023,7809,09094,39247,598
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
電圧(V)18181810.81818
最大トルク(N・m)16405226低速40/高速13.9低速80/高速22
重量(g)12301230160078021501900
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/バッテリー本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト