ツール用品技術窓口

DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813RC-2B

通常単価(税別)
7,420
税込単価
8,162
通常出荷日:1日目

型式:EA813RC-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    3.6
  • 最大トルク (N・m)
    3.5
  • 重量 (g)
    350
  • 充電式
  • ねじ締め能力
    木ねじ:Φ5mm
  • サイズ
    150×47×125mm
  • バッテリー
    3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)
  • 回転数
    180rpm(無負荷時)
  • メーカー
    京セラ
  • メーカー型番
    BDX-2
  • 付属品
    充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ドライバービット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット:#1×2本・#2×3本/(-)ビット:3・3.5・5mm各1本/六角ビット:対辺3・4・5・6mm各1本/TORXビット:対辺10・15・20・25mm各1本
  • 充電時間
    約180分
  • 充電器
    AC100V

型番:

EA813RC-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813RC-2Bの仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
3.5
重量(g)
350
充電式
ねじ締め能力
木ねじ:Φ5mm
サイズ
150×47×125mm
バッテリー
3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)
回転数
180rpm(無負荷時)
メーカー
京セラ
メーカー型番
BDX-2
付属品
充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ドライバービット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット:#1×2本・#2×3本/(-)ビット:3・3.5・5mm各1本/六角ビット:対辺3・4・5・6mm各1本/TORXビット:対辺10・15・20・25mm各1本
充電時間
約180分
充電器
AC100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813RC-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,420
( 8,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813RC-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813RC-2Bの型番EA813RC-2Bのページです。 型番EA813RC-2Bに関する仕様情報を記載しております。
DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813RC-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813RC-2B
DC3.6Vドライバードリル(充電式)EA813WB-1
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2E
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4205,20066,65015,89014,76023,780
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
電圧(V)3.63.618181818
最大トルク(N・m)3.54.2低速70/高速60164052
重量(g)3503801900123012301600
充電式
ねじ締め能力木ねじ:Φ5mm40mm木ねじ(下穴あり):Φ10×100mm、小ねじ:6mm76mm長(ドリルモード)90mm長100mm長
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト