17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

420mlクリンウエルドYE(開先防錆剤)EA920WA-27

通常単価(税別)
3,550
税込単価
3,905
通常出荷日:1日目

型式:EA920WA-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml クリンウ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    電気装置
  • 特性
    油性
  • 塗布面積
    10~20m2/L
  • 内容量
    420ml
  • 乾燥時間
    約5分
  • 商品名
    クリンウエルドYE
  • メーカー型番
    020435
  • メーカー
    イチネンケミカルズ
  • 粘度(F.C.NO.4)
    11±1秒
  • 適正膜厚
    5~12μm
  • 屋外曝露試験
    2~4ヶ月

型番:

EA920WA-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920WA-27の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
電気装置
特性
油性
塗布面積
10~20m2/L
内容量
420ml
乾燥時間
約5分
商品名
クリンウエルドYE
メーカー型番
020435
メーカー
イチネンケミカルズ
粘度(F.C.NO.4)
11±1秒
適正膜厚
5~12μm
屋外曝露試験
2~4ヶ月

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920WA-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA920WA-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml クリンウエルドYE(開先防錆剤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420mlクリンウエルドYE(開先防錆剤)EA920WA-27の型番EA920WA-27のページです。 型番EA920WA-27に関する仕様情報を記載しております。
420mlクリンウエルドYE(開先防錆剤)EA920WA-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420mlクリンウエルドYE(開先防錆剤)EA920WA-27
浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
プロ601白段(420ml)
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
油性防錆剤 CP-CU
メーカーエスコエスコ育良精機製作所日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格3,55017,0391,0508,517 -9,486 -9,300 -
通常出荷日1日目2日目5日目3日目5日目5日目
種類スプレースプレースプレー液体液体液体
用途電気装置自転車 / 工具類 / その他工作機械 / ベアリング / 金型 / 船舶 / 自動車部品 / 自転車 / 工具類鉄工材鉄工材その他
特性油性水置換性強力 / 逆さ噴射水置換性 / 油性水置換性 / 油性油性
塗布面積10~20m2/L-----
内容量420ml420ml----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト