17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13

通常単価(税別)
2,840
税込単価
3,124
通常出荷日:1日目

型式:EA920WA-13,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml スパッタ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 乾燥時間
    90秒
  • 塗布面積
    15~20m2/本
  • 商品名
    クリンスパッター AX
  • 型番
    020485
  • メーカー
    イチネンケミカルズ
  • 内容量
    420ml
  • 適用
    ステンレス

型番:

EA920WA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920WA-13の仕様・寸法情報

種類
スプレー
乾燥時間
90秒
塗布面積
15~20m2/本
商品名
クリンスパッター AX
型番
020485
メーカー
イチネンケミカルズ
内容量
420ml
適用
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920WA-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,840
( 3,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA920WA-13,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml スパッター付着防止剤(ステンレス用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13の型番EA920WA-13のページです。 型番EA920WA-13に関する仕様情報を記載しております。
420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13
420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11
18kgスパッター付着防止剤EA920WA-12
300gスパッター付着防止剤(溶接トーチ用)EA920WA-16
500mlスパッター付着防止剤(鉄・ステンレス用)EA920WA-4
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコタセト
通常価格2,8401,4408,7901,5702,3504,641 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレーハケ塗り
乾燥時間90秒5分15分---
塗布面積15~20m2/本15~20m2/本30~50m2/kg---
商品名クリンスパッター AXクリンスパッター WNクリンスパッター Wトーチクリーン--
型番020485020704020691027913P-447-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト