17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:2日目

型式:EA920WA-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml スパッタ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 乾燥時間
    5分
  • 塗布面積
    15~20m2/本
  • 商品名
    クリンスパッター WN
  • 型番
    020704
  • メーカー
    イチネンケミカルズ
  • 内容量
    420ml
  • 使用例
    1~2層溶接時のスパッター付着防止

型番:

EA920WA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920WA-11の仕様・寸法情報

種類
スプレー
乾燥時間
5分
塗布面積
15~20m2/本
商品名
クリンスパッター WN
型番
020704
メーカー
イチネンケミカルズ
内容量
420ml
使用例
1~2層溶接時のスパッター付着防止

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920WA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA920WA-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:420ml スパッター付着防止剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11の型番EA920WA-11のページです。 型番EA920WA-11に関する仕様情報を記載しております。
420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420mlスパッター付着防止剤EA920WA-11
420mlスパッター付着防止剤(ステンレス用)EA920WA-13
18kgスパッター付着防止剤EA920WA-12
300gスパッター付着防止剤(溶接トーチ用)EA920WA-16
500mlスパッター付着防止剤(鉄・ステンレス用)EA920WA-4
スッパター防止剤 ウェルダート99(S) 420mL
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ大崎電工
通常価格1,4402,8408,7901,5702,3502,200
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類スプレースプレースプレーハケ塗りスプレースプレー
乾燥時間5分90秒15分---
塗布面積15~20m2/本15~20m2/本30~50m2/kg---
商品名クリンスパッター WNクリンスパッター AXクリンスパッター Wトーチクリーン--
型番020704020485020691027913P-447-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト