17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260

通常単価(税別)
3,580
税込単価
3,938
通常出荷日:1日目

型式:EA532DJ-260,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:257mm ね...

詳細を確認
  • 適用ねじサイズ (mm)
    3~5.5
  • 全長(mm)
    257
  • メーカー型番
    PZ-63
  • 適合サイズ
    ケレップ:呼13用、止水栓:(-)7.8×1mm、ザルボ:呼13(対辺12mm)用
  • メーカー
    エンジニア
  • 最大パイプ径
    41mm

型番:

EA532DJ-260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA532DJ-260の仕様・寸法情報

適用ねじサイズ(mm)
3~5.5
全長(mm)
257
メーカー型番
PZ-63
適合サイズ
ケレップ:呼13用、止水栓:(-)7.8×1mm、ザルボ:呼13(対辺12mm)用
メーカー
エンジニア
最大パイプ径
41mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA532DJ-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA532DJ-260,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:257mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260の型番EA532DJ-260のページです。 型番EA532DJ-260に関する仕様情報を記載しております。
257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
257mmネジプライヤー(ネジザウルス)EA532DJ-260
ネジプライヤー(ネジザウルス)セットEA532DE-22
ネジプライヤー・エキストラクター(ネジザウルス)セット
ネジバスター ネジ外しプライヤー
ネジザウルスJS
ネジザウルスGTV PZ-77
メーカーエスコエスコエスコフジ矢エンジニアエンジニア
通常価格3,5809,0528,7502,4303,6613,502
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目2日目4日目
適用ねじサイズ(mm)3~5.53~9.5Φ3~9.5トラスネジ、ナベネジΦ3~Φ9.53~9.53~9.5
全長(mm)257-----
メーカー型番PZ-63PDS-03PDS-01---
適合サイズケレップ:呼13用、止水栓:(-)7.8×1mm、ザルボ:呼13(対辺12mm)用-----
メーカーエンジニアエンジニアエンジニア---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト