ツール用品技術窓口

DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5

通常単価(税別)
12,500
税込単価
13,750
通常出荷日:1日目

型式:EA813PE-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    DC3.7
  • コード長さ (m)
    0.5
  • スタート方式
    レバースタート式
  • 回転速度 (min⁻¹)
    230
  • 付属品
    ビットセット(片頭、段付寸法13mm)・#2(+)150mm・#2(+)100mm・#1(+)100mm・幅6mm(-)100mm・#2(+)45mm・USBケーブル(50cm)
  • サイズ
    128×42×45(H)mm
  • 型番
    EZ7412S-B
  • 重量(g)
    165
  • バッテリー
    リチウムイオン850mAh内蔵
  • メーカー
    パナソニック
  • 能力
    チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
  • 充電時間
    約45分
  • 最大トルク
    1.0N・m(電動時、剛性体最大締め付けトルク)、8.0N・m(手締め時、最大耐久トルク)
  • ブラック
  • ハンドル全長 (mm)
    128
  • USB端子
    1端子、microUSB Bタイプ、DC5V
  • 適合ビット
    六角ビット:対辺6.35mm
  • ネジ締め作業範囲
    電動時:小ネジM3、手締め時:小ネジM6

型番:

EA813PE-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813PE-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
電源(V)
DC3.7
コード長さ(m)
0.5
スタート方式
レバースタート式
回転速度(min⁻¹)
230
付属品
ビットセット(片頭、段付寸法13mm)・#2(+)150mm・#2(+)100mm・#1(+)100mm・幅6mm(-)100mm・#2(+)45mm・USBケーブル(50cm)
サイズ
128×42×45(H)mm
型番
EZ7412S-B
重量(g)
165
バッテリー
リチウムイオン850mAh内蔵
メーカー
パナソニック
能力
チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間
約45分
最大トルク
1.0N・m(電動時、剛性体最大締め付けトルク)、8.0N・m(手締め時、最大耐久トルク)
ブラック
ハンドル全長(mm)
128
USB端子
1端子、microUSB Bタイプ、DC5V
適合ビット
六角ビット:対辺6.35mm
ネジ締め作業範囲
電動時:小ネジM3、手締め時:小ネジM6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813PE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813PE-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC 3.7V ミニドライバー(USB充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5の型番EA813PE-5のページです。 型番EA813PE-5に関する仕様情報を記載しております。
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
充電式スクリュードライバFS600D
充電式スクリュードライバFS455D
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカーエスコエスコエスコマキタマキタベッセル
通常価格12,50012,50017,31526,880 -26,880 -66,616
通常出荷日1日目2日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
電源(V)DC3.73.7AC1001818AC100
コード長さ(m)0.5-3--2.5
スタート方式レバースタート式プッシュスタート式-プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)2308500~31000~60000~45001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト