ツール用品技術窓口

DC3.6Vドライバードリル(充電式/プッシュ式)EA813WB-2

通常単価(税別)
6,050
税込単価
6,655
通常出荷日:1日目

型式:EA813WB-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    3.6
  • 最大トルク (N・m)
    5
  • 重量 (g)
    280
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/コード付/ケース付
  • サイズ
    40×185×40mm
  • チャック能力
    Φ6.35mm
  • バッテリー
    3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
  • 回転数
    320rpm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • メーカー型番
    BD40K27
  • 充電時間
    約90分
  • 締付能力
    ねじ40mm
  • 充電器
    AC100V
  • スイッチタイプ
    単速(プッシュタイプ)
  • チャックタイプ
    差込式
  • 最大作業量
    Φ3.5mm×35mm/約115本
  • クラッチ数
    5

型番:

EA813WB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813WB-2の仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
5
重量(g)
280
充電式
販売セット内容
本体/コード付/ケース付
サイズ
40×185×40mm
チャック能力
Φ6.35mm
バッテリー
3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
回転数
320rpm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
メーカー型番
BD40K27
充電時間
約90分
締付能力
ねじ40mm
充電器
AC100V
スイッチタイプ
単速(プッシュタイプ)
チャックタイプ
差込式
最大作業量
Φ3.5mm×35mm/約115本
クラッチ数
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,050
( 6,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WB-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC 3.6V ドライバードリル(充電式/プッシュ式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC3.6Vドライバードリル(充電式/プッシュ式)EA813WB-2の型番EA813WB-2のページです。 型番EA813WB-2に関する仕様情報を記載しております。
DC3.6Vドライバードリル(充電式/プッシュ式)EA813WB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC3.6Vドライバードリル(充電式/プッシュ式)EA813WB-2
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2E
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,05015,89014,76023,7809,09066,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
電圧(V)3.618181810.818
最大トルク(N・m)516405226低速70/高速60
重量(g)2801230123016007801900
充電式
販売セット内容本体/コード付/ケース付本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/バッテリー本体/ケース/バッテリー/充電器

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト