ツール用品技術窓口

DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-51

通常単価(税別)
51,348
税込単価
56,483
通常出荷日:1日目

型式:EA813PB-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    18
  • 重量 (g)
    1200
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • サイズ
    159×68×219(H)mm
  • バッテリー
    10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
  • 回転数
    高速:0~1550rpm、低速:0~400rpm
  • メーカー
    パナソニック
  • メーカー型番
    EZ1D31F10D-R
  • 仕様
    最大トルク:6N・m(高速)、18N・m(低速)
  • 付属品
    EZ9K01:樹脂ケース、EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA:バッテリー(LFタイプ)×2個
  • 充電時間
    実用充電:約25分、フル充電:約45分
  • チャック
    キーレスチャック方式(0.8~10mm)
  • 充電器
    充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:60W、質量:640g
  • クラッチ
    15段階
  • 作業レンジ(mm)
    木ねじ(米松):2.1~6.8mm、テクス(対SPC・厚み2.3mm):Φ3.5~6、小ねじ:M3~M5、木工(対米松・厚み120mm):21mm、金工(対鉄板・厚み2.3mm):~10mm、金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm):~21mm

型番:

EA813PB-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813PB-51の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
18
重量(g)
1200
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
サイズ
159×68×219(H)mm
バッテリー
10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
回転数
高速:0~1550rpm、低速:0~400rpm
メーカー
パナソニック
メーカー型番
EZ1D31F10D-R
仕様
最大トルク:6N・m(高速)、18N・m(低速)
付属品
EZ9K01:樹脂ケース、EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA:バッテリー(LFタイプ)×2個
充電時間
実用充電:約25分、フル充電:約45分
チャック
キーレスチャック方式(0.8~10mm)
充電器
充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:60W、質量:640g
クラッチ
15段階
作業レンジ(mm)
木ねじ(米松):2.1~6.8mm、テクス(対SPC・厚み2.3mm):Φ3.5~6、小ねじ:M3~M5、木工(対米松・厚み120mm):21mm、金工(対鉄板・厚み2.3mm):~10mm、金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm):~21mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813PB-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,348
( 56,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813PB-51,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-51の型番EA813PB-51のページです。 型番EA813PB-51に関する仕様情報を記載しております。
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-51
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53
DC18Vドライバードリル(赤/充電式)EA813PB-34
[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813PB-41
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格51,34849,00891,63273,59347,59894,392
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
電圧(V)10.810.81814.41818
最大トルク(N・m)18低速18.0/高速6.0低速32/高速1229低速80/高速22低速40/高速13.9
重量(g)120010502000175019002150
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト