17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)EA340GW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)EA340GW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA340GW-2

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA340GW-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
型式:EA340GW-20,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1・1/8" 回転ローラヘッドカッター(13mm用)
型式:EA340GW-21,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1・1/2" 回転ローラヘッドカッター(19mm用)
型式:EA340GW-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
型式:EA340GW-7,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:19mmx15.2m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
型式:EA340GW-8,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:19mmx30.4m ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
湿式
特殊用途
排水管用
その他
-
商品詳細
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
重量
2.7kg
清掃可能パイプ径
50~75mm
幅(mm)
13
長さ(m)
15.2
厚み(mm)
1.6
適合品番
-
直径
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト