ツール用品技術窓口

×20~×500デジタル顕微鏡(液晶画面付)EA756ZB-36

通常単価(税別)
40,587
税込単価
44,646
通常出荷日:1日目

型式:EA756ZB-36,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LCDデジタル顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    500
  • 倍率 (倍)
    光学ズーム:20~500(デジタルズーム最大4)
  • サイズ
    104×149×227(H)mm
  • 重量
    680g
  • 電源
    リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
  • 充電時間
    約3時間
  • 接続方式
    HDMI/USB/ビデオケーブル
  • センサー
    350万画素CMOSセンサー
  • 記録メディア
    microSD、SDHC(最大32GB)(別売り)
  • ディスプレイ
    3.5インチTFT液晶
  • バッテリー寿命
    最大120分(LED点灯時)
  • 静止画撮影解像度
    14M(5120×2880ピクセル)/8M(3840×2160ピクセル)/5M(3072×1728ピクセル)/3M(2304×1296ピクセル)/2M(1920×1080ピクセル)/WVGA(848×480ピクセル)
  • 動画撮影解像度
    1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
  • 保存フォーマット
    JPEG
  • ビデオ形式
    H.264
  • 付属品
    リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 型番
    LPE-06BK

型番:

EA756ZB-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756ZB-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
LCDデジタル顕微鏡
総合倍率(倍)
500
倍率(倍)
光学ズーム:20~500(デジタルズーム最大4)
サイズ
104×149×227(H)mm
重量
680g
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
充電時間
約3時間
接続方式
HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー
350万画素CMOSセンサー
記録メディア
microSD、SDHC(最大32GB)(別売り)
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
バッテリー寿命
最大120分(LED点灯時)
静止画撮影解像度
14M(5120×2880ピクセル)/8M(3840×2160ピクセル)/5M(3072×1728ピクセル)/3M(2304×1296ピクセル)/2M(1920×1080ピクセル)/WVGA(848×480ピクセル)
動画撮影解像度
1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
保存フォーマット
JPEG
ビデオ形式
H.264
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
メーカー
サンワサプライ
型番
LPE-06BK
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA756ZB-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,587
( 44,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756ZB-36,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x20-x500 デジタル顕微鏡(液晶画面付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×20~×500デジタル顕微鏡(液晶画面付)EA756ZB-36の型番EA756ZB-36のページです。 型番EA756ZB-36に関する仕様情報を記載しております。
×20~×500デジタル顕微鏡(液晶画面付)EA756ZB-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×20~×500デジタル顕微鏡(液晶画面付)EA756ZB-36
×20~×300デジタル顕微鏡(液晶画面付)EA756ZB-35
充電式実体顕微鏡(倍率:10×・20×)
変倍式実体顕微鏡(照明付)
スケール付接眼レンズ
変倍式実体顕微鏡(20倍・40倍)
メーカーエスコエスコアズワン島津理化ホーザントラスコ中山
通常価格40,58733,88856,70036,000 -8,91948,964
通常出荷日1日目2日目1日目1日目3日目2日目
商品タイプLCDデジタル顕微鏡LCDデジタル顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡
総合倍率(倍)50030020 / 4020/40 / 20・401020/40
倍率(倍)光学ズーム:20~500(デジタルズーム最大4)光学ズーム:20~300、デジタルズーム:最大4----
サイズ104×149×227(H)mm130×103×29(H)mm----
重量680g200g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト