17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[ステンレス製]伸縮型サービスミラーEA724GC-23・EA724GC-24

通常単価(税別)
3,54010,560
税込単価
3,89411,616
通常出荷日:1日目

型式:EA724GC-23,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:40x50mm/...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

シャフト材質

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
ミラー:40×50、伸縮長:200~600
ステンレス
70
02482
1個
ミラー:100×130、伸縮長:750~2160
アルミ
450
02701
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
1日目
10,560
( 11,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA724GC-23,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
型式:EA724GC-24,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]伸縮型サービスミラーEA724GC-23・EA724GC-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]伸縮型サービスミラーEA724GC-23・EA724GC-24
55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20
LEDライトルーペ SL-24
ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3
スティックルーペEA756CB-71・EA756CB-72
ハンディースコープ EA750FS-50
メーカーエスコエスコエンジニアエスコエスコエスコ
通常価格3,540-3,54019,28615,021 -5,180 -31,500
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプ点検鏡点検鏡アーム式照明拡大鏡検査用光学用品手持ちルーペ検査用光学用品
倍率(倍)等倍等倍22 / 1.5 / 等倍1.84(デジタルズーム)
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
ミラー材質ステンレスステンレス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト