17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[LEDライト付]拡大鏡(調光式)EA756TE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756TE-1

2025年03月に販売終了となりました。

代替品はEA756TB-7となります。

型式:EA756TE-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
型式:EA756TE-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
型式:EA756TE-3,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
Φ130
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
アーム長
1000mm
クランプサイズ
15~60mm
電源
AC100V
メーカー
オーツカ光学
光源
LED球 40灯
メーカー型番
ENVL-F

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト