17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-66~EA756TS-68

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンドルーペ(クランプ式)EA756TS-66~EA756TS-68

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756TS-66

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA756TS-66,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.0/ 75mm スタンドルーペ(クランプ式)
型式:EA756TS-67,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.5/ 90mm スタンドルーペ(クランプ式)
型式:EA756TS-68,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/120mm スタンドルーペ(クランプ式)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
Φ75
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式スタンド
クランプサイズ
74mm
フレキシブルアーム長
304mm
重量(g)
836
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト