ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 革製ポケットルーペ

    池田レンズ工業

    革製ポケットルーペ

    革製ポケットルーペ

    池田レンズ工業

    革製ポケットルーペ

    -

    通常価格(税別):2800円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 虫めがね S-1・S-2・S-3

    シンワ測定

    虫めがね S-1・S-2・S-3

    3.0

    通常価格(税別):330円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    オーツカ光学

    ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    -

    通常価格(税別):14163円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1405円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • ポケットルーペ(角)

    コンテック(ライト)

    ポケットルーペ(角)

    ポケットルーペ(角)

    コンテック(ライト)

    ポケットルーペ(角)

    -

    通常価格(税別):647円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • ポケットルーペ(丸)

    コンテック(ライト)

    ポケットルーペ(丸)

    ポケットルーペ(丸)

    コンテック(ライト)

    ポケットルーペ(丸)

    -

    通常価格(税別):1500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ポケットルーペ(カード:ピンク)

    コンテック(ライト)

    ポケットルーペ(カード:ピンク)

    ポケットルーペ(カード:ピンク)

    コンテック(ライト)

    ポケットルーペ(カード:ピンク)

    -

    通常価格(税別):1178円~

    通常出荷日:2日目

  • ルーペ(ポケット・手持ち)

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ルーペ(ポケット・手持ち)

    ルーペ(ポケット・手持ち)

    ウィザ(旧:アークランドサカモト)

    ルーペ(ポケット・手持ち)

    -

    通常価格(税別):1300円~

    通常出荷日:2日目

  • 三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    -

    通常価格(税別):4348円~

    通常出荷日:1日目

  • ポケットルーペ(ライト無し)

    新潟精機(SK)

    ポケットルーペ(ライト無し)

    3.0

    通常価格(税別):1500円~

    通常出荷日:2日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,061
税込単価
23,167

型式:EA750FW-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    検査用光学用品
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • ケーブル長
    0.95m
  • サイズ
    モニター:46.75×35.06mm、本体:90×40×160(H)mm
  • 電源
    単3アルカリ電池×4本(付属)
  • メーカー
    ボッシュ
  • モニターサイズ
    2.31インチ
  • 付属品
    先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
  • 側視
  • 光源
    LED球(4灯式)
  • メーカー型番
    INS1
  • 重量
    390g(乾電池含)
  • 機能
    ズーム機能、画像回転機能、照度・カラー選択機能
  • 防水規格
    IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
  • 連続作業時間
    約4時間(ライト照度50%時)
  • microSDカード対応
    ○(4~32GBまで)
  • カメラヘッド径
    8mm

型番:

EA750FW-3
解除
    数量:

    EA750FW-3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    検査用光学用品
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    ケーブル長
    0.95m
    サイズ
    モニター:46.75×35.06mm、本体:90×40×160(H)mm
    電源
    単3アルカリ電池×4本(付属)
    メーカー
    ボッシュ
    モニターサイズ
    2.31インチ
    付属品
    先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
    側視
    光源
    LED球(4灯式)
    メーカー型番
    INS1
    重量
    390g(乾電池含)
    機能
    ズーム機能、画像回転機能、照度・カラー選択機能
    防水規格
    IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
    連続作業時間
    約4時間(ライト照度50%時)
    microSDカード対応
    ○(4~32GBまで)
    カメラヘッド径
    8mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA750FW-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,061
    ( 23,167 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA750FW-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ8.0mmx 95cm ハンディースコープ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3の型番EA750FW-3のページです。 型番EA750FW-3に関する仕様情報を記載しております。
    Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Φ8.0mm×95cmハンディースコープEA750FW-3
    ハンディースコープ EA750FS-50
    ×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
    ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45
    ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7
    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格21,06131,5007,4905,2005,2405,720
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ検査用光学用品検査用光学用品ヘッドルーペポケットルーペポケットルーペスタンドルーペ
    ライト有無LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    ケーブル長0.95m1m----
    サイズモニター:46.75×35.06mm、本体:90×40×160(H)mm85×32×155(H)mm144×48×24(H)mm52×53×23mm41×22×16(収納時)mm-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました