17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37

通常単価(税別)
13,62318,254
税込単価
14,98520,079
通常出荷日:1日目

型式:EA756C-36,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:x3....

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

重量(g)

メーカー型番

目とレンズの適正距離

最小発注数量
3.5
185
1511-3M
25cm
1個
4
180
1511-4M
18cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,623
( 14,985 )
1日目
18,254
( 20,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756C-36,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付_角形)
型式:EA756C-37,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:x4.0/75x50mm ルーペ(LEDライト付_角形)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
[LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,623-12,108 -12,390 -20,100 -16,92613,616
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
レンズ寸法(mm)50×75Φ35Φ60Φ5854×90Φ35
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
電源単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×3本(付属)単3電池×2本(付属)単4電池×3本(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト