ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4

通常単価(税別)
3,071
税込単価
3,378
通常出荷日:2日目

型式:EA756BD-4,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x5....

詳細を確認

型番:

EA756BD-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756BD-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
5
レンズ寸法(mm)
40×35
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
電源
単4電池×3本(付属)
光源
LED球
本体サイズ
110×50mm

型番リスト

表示件数
型番
EA756BD-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,071
( 3,378 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756BD-4,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4の型番EA756BD-4のページです。 型番EA756BD-4に関する仕様情報を記載しております。
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
LEDライト付ポケットルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ池田レンズ工業
通常価格3,0715,79113,61616,9265,7207,531
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペポケットルーペ
倍率(倍)52.51532 / 410
レンズ寸法(mm)40×35Φ70Φ3554×90Φ100φ21
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト