ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,755
税込単価
25,031

型式:EA756TB-7,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンル...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
  • 倍率 (倍)
    1.75
  • レンズ寸法 (mm)
    Φ120
  • ライト有無
    LEDライト有
  • スケール有無
  • 取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
  • アーム長
    最長740mm(370+370)
  • カラー
    ホワイト
  • クランプサイズ
    55mmまで
  • 電源
    ACアダプター(付属)
  • メーカー
    山田照明
  • 光源
    LED球21灯
  • 材質
    鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ
  • メーカー型番
    Z-37RLW
  • 重量
    1.5kg
  • ルーメン
    470
  • 調光
    ソフトスタート調光
  • 光色(LED)
    昼白色
  • 色温度(K)
    5000K
  • 演色性(Ra)
    Ra90
  • 消費電力(LED)
    7.5W
  • 固有エネルギー消費効率(LED)
    62.6lm/W
  • LEDモジュール寿命
    40000時間

型番:

EA756TB-7
解除
    数量:

    EA756TB-7の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
    倍率(倍)
    1.75
    レンズ寸法(mm)
    Φ120
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
    アーム長
    最長740mm(370+370)
    カラー
    ホワイト
    クランプサイズ
    55mmまで
    電源
    ACアダプター(付属)
    メーカー
    山田照明
    光源
    LED球21灯
    材質
    鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ
    メーカー型番
    Z-37RLW
    重量
    1.5kg
    ルーメン
    470
    調光
    ソフトスタート調光
    光色(LED)
    昼白色
    色温度(K)
    5000K
    演色性(Ra)
    Ra90
    消費電力(LED)
    7.5W
    固有エネルギー消費効率(LED)
    62.6lm/W
    LEDモジュール寿命
    40000時間
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA756TB-7
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,755
    ( 25,031 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA756TB-7,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x1.75/φ120mm 拡大鏡(LED照明付)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7の型番EA756TB-7のページです。 型番EA756TB-7に関する仕様情報を記載しております。
    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
    LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
    ×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
    ×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
    LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
    ×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
    メーカーエスコアズワンエスコエスコオーツカ光学エスコ
    通常価格22,75518,80018,2545,720164,82813,616
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
    商品タイプアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンドルーペスタンドルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペ
    倍率(倍)1.751.752.82 / 4215
    レンズ寸法(mm)Φ120Φ15075×100Φ100220×200Φ35
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました