ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

70×100mm/0.42~1.25m絶縁点検ミラー(ライト付)EA724HD

通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:1日目

型式:EA724HD,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:70x100mm/0....

詳細を確認

型番:

EA724HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724HDの仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
ライト
光源:白色LED、電源:単4電池×1本(付属)
サイズ(mm)
ミラー:70×100、ポール長:300~1200
明るさ
強:85ルーメン、中:25ルーメン、弱:8ルーメン
ポール材質
グラスファイバー
ミラー材質
ガラス
重量
275g
段数
5段
乾燥時耐電圧試験
電極間30cmで100KVの耐電圧試験に合格しています。

型番リスト

表示件数
型番
EA724HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA724HD,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:70x100mm/0.42-1.25m 絶縁点検ミラー(ライト付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70×100mm/0.42~1.25m絶縁点検ミラー(ライト付)EA724HDの型番EA724HDのページです。 型番EA724HDに関する仕様情報を記載しております。
70×100mm/0.42~1.25m絶縁点検ミラー(ライト付)EA724HDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70×100mm/0.42~1.25m絶縁点検ミラー(ライト付)EA724HD
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,3005,7205,7913,5403,07118,254
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ点検鏡スタンドルーペカップルーペ点検鏡ポケットルーペスタンドルーペ
倍率(倍)等倍2 / 42.5等倍52.8
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
ライト光源:白色LED、電源:単4電池×1本(付属)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト