ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7

通常単価(税別)
5,240
税込単価
5,764
通常出荷日:1日目

型式:EA756FH-6,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA756FH-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756FH-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
20
レンズ寸法(mm)
Φ15
ライト有無
スケール有無
サイズ
41×22×16(収納時)mm
メーカー
池田レンズ工業
レンズ材質
クロマートレンズ(2群3枚)
メーカー型番
7090
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA756FH-7

倍率

(倍)

レンズ材質

メーカー型番

最小発注数量
20
クロマートレンズ(2群3枚)
7090
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,240
( 5,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756FH-6,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10 /15mm ポケットルーペ
型式:EA756FH-7,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x20 /15mm ポケットルーペ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7の型番EA756FH-7のページです。 型番EA756FH-7に関する仕様情報を記載しております。
ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットルーペEA756FH-6・EA756FH-7
ポケットルーペEA756B-43A~EA756B-45
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2405,2007,49012,108 -13,623 -12,390 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペヘッドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
レンズ寸法(mm)Φ15Φ3574×28Φ3550×75Φ60
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
サイズ41×22×16(収納時)mm52×53×23mm144×48×24(H)mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト