17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25

通常単価(税別)
12,10813,330
税込単価
13,31914,663
通常出荷日:1日目

型式:EA756C-23,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 7...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

メーカー型番

目とレンズの適正距離

最小発注数量
10
1511-10M
4cm
1個
12.5
1511-12M
4cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,108
( 13,319 )
1日目
13,330
( 14,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756C-23,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x 7.0/φ35mm ルーペ(LEDライト付)
型式:EA756C-24,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x10.0/φ35mm ルーペ(LEDライト付)
型式:EA756C-25,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x12.5/φ35mm ルーペ(LEDライト付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
[LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,108-13,623 -12,390 -20,100 -16,92613,616
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
レンズ寸法(mm)Φ3550×75Φ60Φ5854×90Φ35
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
電源単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×3本(付属)単3電池×2本(付属)単4電池×3本(別売)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト