ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5

通常単価(税別)
5,791
税込単価
6,370
通常出荷日:1日目

型式:EA756BD-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2....

詳細を確認

型番:

EA756BD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756BD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
2.5
レンズ寸法(mm)
Φ70
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
電源
CR2016×2個(付属)
光源
LED
重量(g)
180
本体サイズ
Φ930×450mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA756BD-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,791
( 6,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756BD-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.5/70mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5の型番EA756BD-5のページです。 型番EA756BD-5に関する仕様情報を記載しております。
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格5,7913,07113,6167,49018,2541,613 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプカップルーペポケットルーペ手持ちルーペヘッドルーペスタンドルーペ-
倍率(倍)2.55152 / 3 / 2.52.8-
レンズ寸法(mm)Φ7040×35Φ3574×2875×100-
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有-
スケール有無-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト