ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35

通常単価(税別)
16,926
税込単価
18,619
通常出荷日:1日目

型式:EA756C-35,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:x3....

詳細を確認

型番:

EA756C-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756C-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
3
レンズ寸法(mm)
54×90
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
電源
単3電池×2本(付属)
メーカー
エッシェンバッハ光学
光源
LED球
全長
220mm
重量(g)
235
材質
PXM光学樹脂レンズ
メーカー型番
1512-2M
目とレンズの適正距離
25cm
サイズ(W×D×H)mm
220×80×75

型番リスト

表示件数
型番
EA756C-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,926
( 18,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756C-35,エスコ大分類:精密機械用工具_静電気対策_クリーンルーム用品,商品名:x3.0/90x55mm ルーペ(LEDライト付_角形)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35の型番EA756C-35のページです。 型番EA756C-35に関する仕様情報を記載しております。
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,9263,07113,6165,7207,49018,254
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペ手持ちルーペスタンドルーペヘッドルーペスタンドルーペ
倍率(倍)35152 / 42 / 3 / 2.52.8
レンズ寸法(mm)54×9040×35Φ35Φ10074×2875×100
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト