ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1

通常単価(税別)
5,720
税込単価
6,292
通常出荷日:1日目

型式:EA756FL-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2....

詳細を確認

型番:

EA756FL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756FL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2 ~ 4
レンズ寸法(mm)
Φ100
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
マグネット式フレキシブルアーム
フレキシブルアーム長
230mm
メーカー
池田レンズ工業
レンズ材質
アクリル
メーカー型番
1720PM
重量
288g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA756FL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,720
( 6,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756FL-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x2.0/x4.0 φ100mm ルーペ(マグネット付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1の型番EA756FL-1のページです。 型番EA756FL-1に関する仕様情報を記載しております。
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7207,4903,07118,25416,92622,755
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペヘッドルーペポケットルーペスタンドルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡
倍率(倍)2 / 42 / 3 / 2.552.831.75
レンズ寸法(mm)Φ10074×2840×3575×10054×90Φ120
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト