17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53

通常単価(税別)
20,10020,920
税込単価
22,11023,012
通常出荷日:1日目

型式:EA756C-51,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x7....

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

メーカー型番

目とレンズの適正距離

ライトカラー

最小発注数量
7
1586-28
10cm
ホワイト
1個
3.5
1586-14
25cm
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,100
( 22,110 )
1日目
20,920
( 23,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA756C-51,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x7.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
型式:EA756C-52,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x3.5/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
型式:EA756C-53,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x5.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[LEDライト付]デスクトップルーペEA756C-51~EA756C-53
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-36・EA756C-37
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,100-12,108 -13,623 -12,390 -16,9265,791
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペカップルーペ
レンズ寸法(mm)Φ58Φ3550×75Φ6054×90Φ70
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
電源単3電池×3本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)CR2016×2個(付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト