17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21 EA756FE-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

×1.8/×4.0/×7.0 110×145mmスタンドルーペEA756FE-21

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA756FE-21

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA756FE-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:x1.8/x4.0/x7.0 110x145mm スタンドルーペ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.8(メイン) / 4(サブ) / 7(サブ)
レンズ寸法(mm)
Φ25(サブ) / Φ30(サブ) / 145×110(メイン)
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
折畳み式
サイズ
160×205×41(H)mm
作動距離
1.8倍:380mm、4倍:約68mm、7倍:35mm
メーカー
池田レンズ工業
レンズ材質
アクリル
材質
アクリル、abs、鉄
メーカー型番
1795

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト