ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20

通常単価(税別)
3,540
税込単価
3,894
通常出荷日:1日目

型式:EA724GC-20,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:55x60mm/...

詳細を確認

型番:

EA724GC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724GC-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
等倍
ライト有無
スケール有無
サイズ(mm)
ミラー:55×60、伸縮長:210~610
シャフト材質
ステンレス
ミラー材質
ステンレス
メーカー
土牛産業(DOGYU)
重量(g)
70
メーカー型番
02052

型番リスト

表示件数
型番
EA724GC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA724GC-20,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20の型番EA724GC-20のページです。 型番EA724GC-20に関する仕様情報を記載しております。
55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55×60mm/210~610mm点検ミラー(伸縮/ステンレス製)EA724GC-20
×8/25mm 双眼鏡(防水)
[ステンレス製]伸縮型サービスミラーEA724GC-23・EA724GC-24
×3.0/90×55mmルーペ(LEDライト付・角形)EA756C-35
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
×5.0/40×35mmポケットルーペ(LEDライト付)EA756BD-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,54022,4573,540 -16,92613,6163,071
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ点検鏡双眼鏡点検鏡手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)等倍8等倍3155
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
サイズ(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610113×119----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト