ツール用品技術窓口

確定しました

12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310

通常単価(税別)
24,677
税込単価
27,145
通常出荷日:1日目

型式:EA715CC-310,エスコ大分類:測定工具,商品名:12.0kg(1.0g) 電子はかり

型番:

EA715CC-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715CC-310の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
3000 ~ 12000
最小表示(g)
1 ~ 5
計数可能最小単重(g)
1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
133
計量皿寸法W(mm)
170
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
サイズ
190(W)×218(D)×53(H)mm
バッテリ動作時間
約9時間(バックライトオフ時)
パーセントモード
100%登録最小質量:100g、パーセント最小表示:0.1%
個数モード
最大計測数:12,000個/サンプル数:5、10、25、50または100個
表示
7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16 mm)
動作温度・湿度範囲
-10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10~30℃)
計量皿材質
SUS304
電源
AC100V (ACアダプター)
表示書換時間
10回/秒
重量
約1.5kg
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
EW-12Ki
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715CC-310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,677
( 27,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715CC-310,エスコ大分類:測定工具,商品名:12.0kg(1.0g) 電子はかり

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310の型番EA715CC-310のページです。 型番EA715CC-310に関する仕様情報を記載しております。
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
30kg(100g)上皿はかり
Smart Scale C1
Smart Scale P2 Pro
デジタル台はかり隔測式
メーカーエスコエスコエスコANKERANKERシンワ測定
通常価格24,6774,84115,6003,6276,35521,600
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目在庫品1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)3000 / 6000 / 1200020030000150000150000100000
最小表示(g)1 / 2 / 50.1100500010050
計数可能最小単重(g)10.21000100(5~75kg)、200(75~150kg)50(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト