ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

型式:EA715A-5B,エスコ大分類:測定工具,商品名:3.0kg(1g) デジタルスケール

型番:

EA715A-5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715A-5Bの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
3000
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
120
計量皿寸法W(mm)
120
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
サイズ
120(W)×180(D)×37(H)mm
安定所要時間
約2秒間
消費電流
20mA(液晶表示板のバックライトON時)、4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)
電源
アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)、MicroUSB(ケーブルは付属していません)
電池寿命
約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)
メーカー
アスカ(Asmix)
メーカー型番
DS3300U
重量(g)
約370(電池含む)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715A-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715A-5B,エスコ大分類:測定工具,商品名:3.0kg(1g) デジタルスケール

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5Bの型番EA715A-5Bのページです。 型番EA715A-5Bに関する仕様情報を記載しております。
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
220kg(0.02-0.1kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-7A
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,0004,84124,67799,08939,26391,781
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりカウンティングスケールはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)30002003000 / 6000 / 1200060000/150000/220000600015000/30000/60000
最小表示(g)10.11 / 2 / 520/50/1000.15/10/20
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト