17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストラップレンチEA546YS

通常単価(税別)
6,630
税込単価
7,293
通常出荷日:1日目

型式:EA546YS-61,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:25-168mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトレンチ
  • くわえられる管(外径) (mm)
    25~168
  • 全長 (mm)
    305
  • ハンドル材質
    ポリプロピレン
  • 重量(g)
    283
  • ベルト材質
    ニトリルゴム

型番:

EA546YS-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA546YS-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトレンチ
くわえられる管(外径)(mm)
25~168
全長(mm)
305
ハンドル材質
ポリプロピレン
重量(g)
283
ベルト材質
ニトリルゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA546YS-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,630
( 7,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA546YS-61,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:25-168mm ストラップレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラップレンチEA546YSの型番EA546YS-61のページです。 型番EA546YS-61に関する仕様情報を記載しております。
ストラップレンチEA546YSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストラップレンチEA546YS
チェーンレンチEA546WS
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
グリップレンチ 化粧管13
スパッドレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコMCCコーポレーションリジッド
通常価格6,6308,32025,85615,6688,31411,732
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプベルトレンチチェーンレンチコーナーレンチコーナーレンチパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(外径)(mm)25~1686~11560.5~14442~9120.667
全長(mm)305300870(延長時)、600(本体のみ)450200300
ハンドル材質ポリプロピレン-----
重量(g)283-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト