17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR

通常単価(税別)
12,91718,268
税込単価
14,20920,095
通常出荷日:1日目

型式:EA546DR-25,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13- 34mm...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

先端厚

メーカー型番

重量(g)

最小発注数量
15A~40A
22~49
350
35mm
CWPALAD35
790
1個
25A~50A
34~61
450
40mm
CWPALAD45
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,917
( 14,209 )
1日目
18,268
( 20,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA546DR-25,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13- 34mm/ 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
型式:EA546DR-30,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:16- 48mm/ 300mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
型式:EA546DR-35,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:22- 49mm/ 350mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
型式:EA546DR-45,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:34- 61mm/ 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
型式:EA546DR-60,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管
型式:EA546DR-90,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:76-114mm/ 900mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE
コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
チェーンレンチEA546VD
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,917-25,8567,419 -9,084 -15,6688,250 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプコーナーレンチコーナーレンチパイプレンチ(アルミ製)コーナーレンチコーナーレンチチェーンレンチ
メーカーMCC(松阪鉄工所)MCC(松阪鉄工所)ヒット商事(HIT)スーパーツールMCC(松阪鉄工所)ヒット商事(HIT)

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト