ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14

通常単価(税別)
39,263
税込単価
43,189
通常出荷日:1日目

型式:EA715AD-14,エスコ大分類:測定工具,商品名: 6000g(0.1g) 電子はかり

型番:

EA715AD-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715AD-14の仕様・寸法情報

主要用途
カウンティングスケール
種類
本体
ひょう量(g)
6000
最小表示(g)
0.1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法D(mm)
133
計量皿寸法W(mm)
170
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
電源
AC100V(ACアダプター)
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
EK-6100i
最大計数量(個)
60000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715AD-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,263
( 43,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715AD-14,エスコ大分類:測定工具,商品名: 6000g(0.1g) 電子はかり

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14の型番EA715AD-14のページです。 型番EA715AD-14に関する仕様情報を記載しております。
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
20.0kg(2g) カウントはかり
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,2634,84124,6774,7806,00071,941
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
主要用途カウンティングスケールはかりはかりはかりはかりカウンティングスケール
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)60002003000 / 6000 / 120003000300020000
最小表示(g)0.10.11 / 2 / 5112
計量皿形状角皿角皿角皿丸皿角皿角皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト