17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナーパイプレンチ(薄型)EA546DK

通常単価(税別)
9,85917,315
税込単価
10,84519,047
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA546DK-25,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:14-34mm/...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

メーカー型番

重量(g)

先端厚み

最小発注数量
8A~25A
14~34
250
CWTDA250
350
13mm
1個
10A~32A
17~43
300
CWTDA300
475
13mm
1個
15A~40A
22~49
350
CWTDA350
580
13mm
1個
25A~50A
34~61
450
CWTDA450
1110
18mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,859
( 10,845 )
1日目
10,360
( 11,396 )
1日目
11,421
( 12,563 )
2日目
17,315
( 19,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA546DK-25,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型)
型式:EA546DK-30,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)
型式:EA546DK-35,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)
型式:EA546DK-45,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(薄型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパイプレンチ(薄型)EA546DKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーパイプレンチ(薄型)EA546DK
チェーンレンチEA546VD
コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE
パイプレンチEA546BD-150B~EA546BD-900B
コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)EA546DR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,859-8,250 -9,084 -7,419 -4,740 -12,917 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)チェーンレンチコーナーレンチパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)コーナーレンチ
メーカーMCC(松阪鉄工所)ヒット商事(HIT)スーパーツールヒット商事(HIT)ヒット商事(HIT)MCC(松阪鉄工所)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト