ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51

通常単価(税別)
4,841
税込単価
5,325
通常出荷日:1日目

型式:EA715A-51,エスコ大分類:測定工具,商品名: 200g(0.1g) コンパクトスケール

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番:

EA715A-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715A-51の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
200
最小表示(g)
0.1
計数可能最小単重(g)
0.2
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
53
計量皿寸法W(mm)
62
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
オートパワーオフ
無操作状態で約1分後
サイズ
115×64×18mm
使用環境
10~30℃(湿度85%以下)
電源
単4電池×2本(付属)
重量
110g
材質
計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
メーカー
シンワ測定
メーカー型番
70163
液晶表示
LCD 文字高表示13mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715A-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,841
( 5,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715A-51,エスコ大分類:測定工具,商品名: 200g(0.1g) コンパクトスケール

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51の型番EA715A-51のページです。 型番EA715A-51に関する仕様情報を記載しております。
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
30kg(100g)上皿はかり
Smart Scale C1
デジタル台はかり隔測式
Smart Scale P2 Pro
メーカーエスコエスコエスコANKERシンワ測定ANKER
通常価格4,84124,67715,6003,62721,6006,355
通常出荷日1日目1日目1日目9日目在庫品1日目9日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)2003000 / 6000 / 1200030000150000100000150000
最小表示(g)0.11 / 2 / 5100500050100
計数可能最小単重(g)0.211000100(5~75kg)、200(75~150kg)5050(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト