17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーンレンチEA546WS

通常単価(税別)
8,320
税込単価
9,152
通常出荷日:2日目

特殊な形状のジョーの効果でハンドルの位置を変えずに交互にパイプの締め緩めが行えます

  • 商品タイプ
    チェーンレンチ
  • くわえられる管(外径) (mm)
    6~115
  • 全長 (mm)
    300
  • 材質
    ハンドル:鍛造鉄、チェーン:硬化スチール
  • 重量(kg)
    0.75

型番:

EA546WS-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA546WS-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーンレンチ
くわえられる管(外径)(mm)
6~115
全長(mm)
300
材質
ハンドル:鍛造鉄、チェーン:硬化スチール
重量(kg)
0.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA546WS-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,320
( 9,152 )
2日目

詳細情報

基本情報

特殊な形状のジョーの効果でハンドルの位置を変えずに交互にパイプの締め緩めが行えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンレンチEA546WSの型番EA546WS-12のページです。 型番EA546WS-12に関する仕様情報を記載しております。
チェーンレンチEA546WSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンレンチEA546WS
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
ストラップレンチEA546YS
グリップレンチ 化粧管13
スパッドレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコMCCコーポレーションリジッド
通常価格8,32025,85615,6686,6308,31411,732
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプチェーンレンチコーナーレンチコーナーレンチベルトレンチパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(外径)(mm)6~11560.5~14442~9125~16820.667
全長(mm)300870(延長時)、600(本体のみ)450305200300
材質ハンドル:鍛造鉄、チェーン:硬化スチール-----
重量(kg)0.754.01.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト