17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4

通常単価(税別)
15,668
税込単価
17,235
通常出荷日:2日目

型式:EA546DS-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:42.0- 91....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーナーレンチ
  • くわえられる管(外径) (mm)
    42~91
  • 全長 (mm)
    450
  • 重量(kg)
    1.6
  • 荷重
    SGM継手、SGML継手:約294N・白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294N・約343N
  • 締付能力
    SGM、SGML継手:25A、32A、40A・白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A
  • 先端厚
    24mm
  • メーカー型番
    CWP0540A
  • メーカー
    MCC(松阪鉄工所)

型番:

EA546DS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA546DS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナーレンチ
くわえられる管(外径)(mm)
42~91
全長(mm)
450
重量(kg)
1.6
荷重
SGM継手、SGML継手:約294N・白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294N・約343N
締付能力
SGM、SGML継手:25A、32A、40A・白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A
先端厚
24mm
メーカー型番
CWP0540A
メーカー
MCC(松阪鉄工所)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA546DS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,668
( 17,235 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA546DS-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4の型番EA546DS-4のページです。 型番EA546DS-4に関する仕様情報を記載しております。
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
チェーンレンチEA546WS
ストラップレンチEA546YS
スパッドレンチ
グリップレンチ 化粧管13
メーカーエスコエスコエスコエスコリジッド松阪商事
通常価格15,66825,8568,3206,63011,7328,314
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプコーナーレンチコーナーレンチチェーンレンチベルトレンチパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(外径)(mm)42~9160.5~1446~11525~1686720.6
全長(mm)450870(延長時)、600(本体のみ)300305300200
重量(kg)1.64.00.75---
荷重SGM継手、SGML継手:約294N・白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294N・約343NSGM継手、SGML継手:約294N/白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト