17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22

通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240
通常出荷日:1日目

型式:EA715CF-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:1kg(0.5g) デジタルはかり型式:E...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

メーカー型番

最小発注数量
1000
0.5
SH-1000
1個
2000
1
SH-2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715CF-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:1kg(0.5g) デジタルはかり
型式:EA715CF-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:2kg(1.0g) デジタルはかり

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22
デジタルはかり EA715CF-23、25、26
防水・防塵デジタルはかりEA715CH-21~EA715CH-26
デジタルはかりEA715DF
電子天秤EA715CA-18~EA715CA-22
デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,4008,149 -24,170 -11,33059,669 -9,123
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜2日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿丸皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り無し有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)有り無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト