17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)EA546DT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)EA546DT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA546DT-25

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA546DT-25,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 34mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
型式:EA546DT-30,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 43mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
型式:EA546DT-35,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 49mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
型式:EA546DT-45,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 60mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
型式:EA546DT-60,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 76mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
型式:EA546DT-90,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:102mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(アルミ製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
25A
くわえられる管(外径)(mm)
~34
全長(mm)
250
重量(kg)
0.51
先端厚
27mm
メーカー型番
PWPDAL25
メーカー
MCC(松阪鉄工所)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト