17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプレンチ(伸縮式)EA680PA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パイプレンチ(伸縮式)EA680PA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA680PA-46

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA680PA-46,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:460- 615mm 伸縮式パイプレンチ
型式:EA680PA-53,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:530- 715mm 伸縮式パイプレンチ
型式:EA680PA-76,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:760-1135mm 伸縮式パイプレンチ
型式:EA680PA-85,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:850-1270mm 伸縮式パイプレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(外径)(mm)
60
全長(mm)
460~615
重量(kg)
1.85
メーカー型番
70836
メーカー
SATA

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト