ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11

通常単価(税別)
4,780
税込単価
5,258
通常出荷日:1日目

型式:EA715CH-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:3000g( 1g) 防水_防塵デジタルは...

詳細を確認

型番:

EA715CH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715CH-11の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
3000
最小表示(g)
1
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法(φ)(mm)
約150
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
有り
機能
ワンタッチ風袋引き機能、オートパワーオフ機能
サイズ
150(W)×161(D)×74(H)mm(計量皿取付時)
使用温湿度範囲
5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
使用範囲
1~3000g
表示
7セグメントLCD、文字高15.2mm
表示書換回数
約8回/秒
電源
単3乾電池2個(別売)
表示単位
g
重量
約420g(電池含まず)
電池寿命
約700時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
UH-3000WP
防水性
IP67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715CH-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780
( 5,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715CH-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:3000g( 1g) 防水_防塵デジタルはかり

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11の型番EA715CH-11のページです。 型番EA715CH-11に関する仕様情報を記載しております。
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3000g(1g)防水・防塵デジタルはかりEA715CH-11
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
30kg(100g)上皿はかり
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,78039,2634,8416,00024,67715,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要用途はかりカウンティングスケールはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)3000600020030003000 / 6000 / 1200030000
最小表示(g)10.10.111 / 2 / 5100
計量皿形状丸皿角皿角皿角皿角皿角皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト