17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

[EA304AH・AN用]ミニホットツイーザーEA304AH

通常単価(税別)
10,59615,232
税込単価
11,65616,755
通常出荷日:6日目~8日目

型式:EA304AH-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

入数

ヒーター

消費電力

こて先温度

型番

コード長さ

こて先形状

こて先アース間抵抗

リーク電圧

仕様

重量

最小発注数量
117mm (こて先I型を付けた場合)
-
コンポジットヒーター
140W (24V)
200~400℃
FM2023-02
1.2m
I型
<2Ω
<2mV
本体
37g (こて先I型を付けた場合)
1個
-
2本
-
-
-
T9-I
-
I型
-
-
交換用こて先
-
1個
-
2本
-
-
-
T9-L1
-
1L型
-
-
交換用こて先
-
1個
-
2本
-
-
-
T9-L2
-
2L型
-
-
交換用こて先
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,232
( 16,755 )
8日目
10,596
( 11,656 )
6日目
10,596
( 11,656 )
8日目
10,596
( 11,656 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA304AH-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AH-7用 替こて先(チップ用/2本)
型式:EA304AH-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AH-7用 替こて先(チップ用/2本)
型式:EA304AH-13,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AH-7用 替こて先(チップ用/2本)
型式:EA304AH-7,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AH・AN用 ミニホットツイーザー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA304AH・AN用]ミニホットツイーザーEA304AHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA304AH・AN用]ミニホットツイーザーEA304AH
デジタル温調はんだこて
ミルウォーキー M12 コードレスハンダゴテ
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
メーカーエスコgoot(太洋電機産業)ミルウォーキー(MILWAUKEE)白光白光白光
通常価格10,596-7,200 -10,90731,74964,13545,253
通常出荷日6日目〜4日目4日目2日目4日目2日目
単品/パック単品単品単品パックパックパック
メーカー白光(HAKKO)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト