17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

190mmマルチカッターEA585TA-1

通常単価(税別)
3,580
税込単価
3,938
通常出荷日:1日目

型式:EA585TA-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:190mm マルチカッター

  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    32
  • 全長 (mm)
    190
  • 切断能力詳細
    モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
  • 材質
    SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)
  • メーカー型番
    DK-BM50
  • 刃長
    50
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)

型番:

EA585TA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA585TA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
32
全長(mm)
190
切断能力詳細
モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
材質
SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)
メーカー型番
DK-BM50
刃長
50
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA585TA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA585TA-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:190mm マルチカッター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mmマルチカッターEA585TA-1の型番EA585TA-1のページです。 型番EA585TA-1に関する仕様情報を記載しております。
190mmマルチカッターEA585TA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190mmマルチカッターEA585TA-1
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
[EA338KE用]替刃EA338KE-1
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,58011,2365,34013,40021,39828,481
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッター塩ビ管カッター替刃パイプカッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)3263(VP50)Φ6~35Φ35Φ42Φ12~63
全長(mm)190260-220220255
切断能力詳細モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯-----
材質SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)本体:アルミ合金、鉄、鋼・ブレード:特殊工具鋼強化特殊工具鋼---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト