17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ21mm/600mmケーブルカッターEA585AG-1 EA585AG-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Φ21mm/600mmケーブルカッターEA585AG-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA585AG-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA585AG-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ21mm/600mm ケーブルカッター

指定中の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
Φ16(ワイヤーロープ)、Φ21(被覆ケーブル)
全長(mm)
600
材質
本体:スチール、ハンドグリップ:ゴム製

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト