17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-99 EA818E-99

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-99

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA818E-99

2026年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

型式:EA818E-99,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:38.1mm ダイヤモンドカッター

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材
外径(mm)
38.1
刃厚(mm)
0.6
商品タイプ
関連部品
軸径
3.2mm
メーカー型番
EZ545
メーカー
DREMEL(ドレメル)
最大回転数(rpm)
20000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト