17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100

通常単価(税別)
157,010
税込単価
172,711
通常出荷日:2日目

型式:EA585EP-100,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:100mm/593mm ...

詳細を確認

型番:

EA585EP-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA585EP-100の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
Φ41.6(1000mm2)(裸硬銅より線)、Φ46.2(1260mm2)(裸硬アルミより線(HAL))、Φ100(C.C.Pケーブル)、Φ100(鉛ケーブル)、Φ100(地中線ケーブル)
全長(mm)
593mm
重量
13.5kg
公称出力
74kN
必要油量
140mL

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA585EP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,010
( 172,711 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA585EP-100,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:100mm/593mm ケーブルカッター(油圧式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100の型番EA585EP-100のページです。 型番EA585EP-100に関する仕様情報を記載しております。
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15
Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585K
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ泉精器製作所
通常価格157,01021,53211,7536,590 -11,84812,733
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
対応線種類ケーブルIV線 / ケーブルケーブルケーブルケーブルIV線 / ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)Φ41.6(1000mm2)(裸硬銅より線)、Φ46.2(1260mm2)(裸硬アルミより線(HAL))、Φ100(C.C.Pケーブル)、Φ100(鉛ケーブル)、Φ100(地中線ケーブル)CV線:Φ32(60mm2×3心)、VVR:Φ32(50mm2×3心)銅線:Φ15(50mm2)Φ15(50mm2)幅56以下31、32
全長(mm)593mm262165160--
重量13.5kg615g256g-346g-
公称出力74kN-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト