17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1

通常単価(税別)
11,848
税込単価
13,033
通常出荷日:1日目

型式:EA535KM-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:56mm/215mm ケーブ...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    幅56以下
  • ハンドル
    プラスチックコーティング
  • 全長
    215mm
  • 重量
    346g
  • 本体材質
    工具鋼(油焼入)
  • メーカー型番
    9415215
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA535KM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA535KM-1の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
幅56以下
ハンドル
プラスチックコーティング
全長
215mm
重量
346g
本体材質
工具鋼(油焼入)
メーカー型番
9415215
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA535KM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,848
( 13,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA535KM-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1の型番EA535KM-1のページです。 型番EA535KM-1に関する仕様情報を記載しております。
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15
Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585K
φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,84821,532157,01011,7536,590 -9,769
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目〜1日目
対応線種類ケーブルIV線 / ケーブルケーブルケーブルケーブル-
切断能力(ケーブル)(㎜)幅56以下CV線:Φ32(60mm2×3心)、VVR:Φ32(50mm2×3心)Φ41.6(1000mm2)(裸硬銅より線)、Φ46.2(1260mm2)(裸硬アルミより線(HAL))、Φ100(C.C.Pケーブル)、Φ100(鉛ケーブル)、Φ100(地中線ケーブル)銅線:Φ15(50mm2)Φ15(50mm2)-
ハンドルプラスチックコーティング----プラスチックコーティング
全長215mm----200mm
重量346g615g13.5kg256g--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト