ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-100

通常単価(税別)
8,620
税込単価
9,482
通常出荷日:1日目

型式:EA818E-100,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA818E-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818E-100の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材
外径(mm)
38.1
刃厚(mm)
0.6
商品タイプ
関連部品
軸径
3.2mm
メーカー型番
EZ545 MAX
メーカー
DREMEL(ドレメル)
最大回転数(rpm)
35000

型番リスト

表示件数
型番
EA818E-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,620
( 9,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818E-100,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:38.1mm ダイヤモンドカッター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-100の型番EA818E-100のページです。 型番EA818E-100に関する仕様情報を記載しております。
38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-100
38.1mmダイヤモンドカッターEA818E-99
ダイヤモンドカッター EA809-1E
ダイヤモンドカッター EA843RA-31
XLダイヤ125x1.6ST
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコボッシュモトユキ
通常価格8,6207,3908,2918,6824,7004,900
通常出荷日1日目1日目2日目6日目1日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)38.138.1180105125105
刃厚(mm)0.60.62.221.61.8
商品タイプ関連部品関連部品本体本体本体本体
軸径3.2mm3.2mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト