17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585K

通常単価(税別)
6,5909,918
税込単価
7,24910,910
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA585KA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ15mm/160mm ケ...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    Φ15(50mm2)
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長(mm)
    160
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ハンドル

メーカー型番

最小発注数量
プラスチックコーティング
9511160
1個
コンフォート
9516160
1個
コンフォート
9512160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,590
( 7,249 )
3日目
9,918
( 10,910 )
1日目
7,511
( 8,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA585KA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ15mm/160mm ケーブルカッター
型式:EA585KB-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ15mm/160mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
型式:EA585KC-160,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ15mm/160mm ケーブルカッター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ15mm/160mmケーブルカッターEA585K
ケーブルカッター(絶縁/落下防止) EA585KB-15
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
100mm/593mmケーブルカッター(油圧式)EA585EP-100
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
ケーブルカッター 9505-165
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコクニペックス
通常価格6,590-11,75321,532157,01011,8485,397
通常出荷日1日目〜2日目1日目2日目1日目4日目
対応線種類ケーブルケーブルIV線 / ケーブルケーブルケーブルケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)Φ15(50mm2)銅線:Φ15(50mm2)CV線:Φ32(60mm2×3心)、VVR:Φ32(50mm2×3心)Φ41.6(1000mm2)(裸硬銅より線)、Φ46.2(1260mm2)(裸硬アルミより線(HAL))、Φ100(C.C.Pケーブル)、Φ100(鉛ケーブル)、Φ100(地中線ケーブル)幅56以下10
仕上げ磨きクロムメッキ----
全長(mm)160165262593mm--
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)マーベル(MARVEL)-KNIPEX(クニペックス)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト