17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31

通常単価(税別)
115,176
税込単価
126,694
通常出荷日:2日目

型式:EA858A-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    全ねじカッター
  • 切断能力 (mm)
    9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)
  • 電圧 (V)
    DC18
  • サイズ
    278(L)×102(D)×207(H)mm
  • 重量
    3.1kg(バッテリー装着時)
  • 電源
    DC18V リチウムイオン3.0Ah
  • 付属品
    バッテリー×2個、充電器、バックカバー、肩掛けベルト、切りくずキャッチャー、ガイド、W3/8"カッター、スケール、六角レンチ、樹脂ケース
  • 充電時間
    約55分
  • 型番
    EZ45A8PN2G-B
  • メーカー
    パナソニック

型番:

EA858A-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA858A-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
全ねじカッター
切断能力(mm)
9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)
電圧(V)
DC18
サイズ
278(L)×102(D)×207(H)mm
重量
3.1kg(バッテリー装着時)
電源
DC18V リチウムイオン3.0Ah
付属品
バッテリー×2個、充電器、バックカバー、肩掛けベルト、切りくずキャッチャー、ガイド、W3/8"カッター、スケール、六角レンチ、樹脂ケース
充電時間
約55分
型番
EZ45A8PN2G-B
メーカー
パナソニック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA858A-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,176
( 126,694 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA858A-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V 全ねじカッター(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31の型番EA858A-31のページです。 型番EA858A-31に関する仕様情報を記載しております。
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
コードレス鉄筋カッター(36V)
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
充電式マルチカッタ
メーカーエスコエスコIKKミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタ
通常価格115,17698,157227,50075,80091,9247,459 -
通常出荷日2日目2日目1日目9日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ全ねじカッター角穴カッター充電式鉄筋カッタ板金用切断機ナイフカッターナイフカッター
切断能力(mm)9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×95SD390/D16以下3.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)856
電圧(V)DC18DC18DC361818DC10.8
サイズ278(L)×102(D)×207(H)mm226×72×351(H)mm----
重量3.1kg(バッテリー装着時)2.0kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト