ツール用品技術窓口

AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S

通常単価(税別)
17,644
税込単価
19,408
通常出荷日:2日目

型式:EA818PR-5S,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 装着コレット (mm)
    3 / 2.35
  • 無負荷回転数 (min-1)
    8000~18000
  • 全長 (mm)
    230
  • 付属品
  • 重量
    260g
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 付属品
    ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種、純毛バフ(軸付)2種、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石4種、シリコンバフ1本、切断砥石5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト2本、コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)、専用ビットケース1個、ツールスタンド1個、スパナ1本
  • 消費電力
    35W
  • 型番
    28525-S
  • 定格使用時間
    15分
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)

型番:

EA818PR-5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818PR-5Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
装着コレット(mm)
2.35 ~ 3
無負荷回転数(min-1)
8000~18000
全長(mm)
230
付属品
重量
260g
電源
AC100V(50/60Hz)
付属品
ダイヤモンドビット2種、ハイスビット2種、純毛バフ(軸付)2種、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石4種、シリコンバフ1本、切断砥石5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト2本、コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)、専用ビットケース1個、ツールスタンド1個、スパナ1本
消費電力
35W
型番
28525-S
定格使用時間
15分
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818PR-5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,644
( 19,408 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818PR-5S,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5Sの型番EA818PR-5Sのページです。 型番EA818PR-5Sに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミニター
通常価格17,64413,7869,8387,87010,80074,383
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目5日目
商品タイプセット本体セットセットセット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
装着コレット(mm)3 / 2.353 / 2.352.35~2.4 / 3.0~3.22.352.353
無負荷回転数(min-1)8000~180008000~180006000~180006000~130009000~150001000~14200
全長(mm)230230180157190158
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト